壓力開關, RT116

017-520466

調節範圍: 1.00 - 10.00, 壓差: 0.33, 觸點控制功能: SPDT, 重新設置: 手動最高, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 壓力, 公/母: 公, 外殼等級 IP: IP54, 最大工作壓力 [bar]: 22.0

產品詳情

總重 0.97 Kilogram
淨重 0.86 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN 5702423120611

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EN 60947 繞線性質 柔性, 套圈:0.2-1.5 mm2
柔性, 無套圈:0.2-2.5 mm2
單芯線/絞線:0.2-1.5 mm2
EN 60947 電氣性質 絕緣:400V
污染等級:33
額定脈衝電壓:4 kV
短路保護,保險絲:10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
MWP 320 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
UK RoHS compliance Yes
元件 摺箱
包裝數量 15 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 觸點系統
型號 RT116
壓力, 公/母
壓力接頭尺寸 3/8
壓力接頭形式 G
壓力接頭標準 ISO 228-1
壓差 0.33 bar
壓差 4.8 psi
外殼等級 IP IP54
接點容量 AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
最大工作壓力 [bar] 22 bar
最大測試壓力 25 bar
最大測試壓力 [psig] 363 psig
標準電氣接頭 DIN 40430
標準電氣規格 EN 60947-4/-5
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 70 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 158 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 壓力開關
產品群組 Switches and thermostats
產品說明 壓力開關
產品配件 開關配件
觸點控制功能 SPDT
認証 BV
CCC
CE 認証
CMIM
DNV
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
調節範圍 [bar] Pe [最大值] 10 bar
調節範圍 [bar] Pe [最小值] 1 bar
調節範圍 [psig] Pe [最大值] 145 psig
調節範圍 [psig] Pe [最小值] 14.5 psig
重新設置 手動最高
電氣接頭, 公/母
電氣接頭尺寸 2xPg 13.5
電氣連接 螺絲電纜入口

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality