SGP 12s I, 視窗, 軟焊, ODF, 12 mm, 軟焊, ODF, 12.00 mm

014L0042

入口連接類型: 軟焊, ODF, 入口尺寸: 12, 出口連接類型: 軟焊, ODF, 出口尺寸 [mm]: 12.00

產品詳情

總重 0.184 Kilogram
淨重 0.165 Kilogram
Volume 0.264 Liter
EAN 5702428838979

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EN13463-3 ignit. source assess
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
MWP 754 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
UL evaluated Yes
UL 核准冷媒 R22
UL 認證名稱 冷媒液體指示器 76H4
入口尺寸 12 mm
入口連接類型 軟焊, ODF
冷媒 R22
R290
R600
R600a
出口尺寸 [mm] 12 mm
出口連接類型 軟焊, ODF
包裝數量 28 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
型號 SGP 12s I
最大工作壓力 [bar] 52 bar
溫度範圍 [°C] [最大值] 80 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 175 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
濕氣指示 I 指示器
產品名稱 視窗
產品群組 Sight glasses
產品配件 No
綠色:最大含水濃度 @25 °C R22: 150 ppm
R290: 25 ppm
R600: 10 ppm
R600a: 11 ppm
綠色:最大含水濃度 @43 °C R22: 250 ppm
R290: 50 ppm
R600: 28 ppm
R600a: 30 ppm
認証 C UL US 列出
EAC
認證檔案名稱 冷媒液體指示器 76H4
連接材質
閥體材質 黃銅
黃色:最小含水濃度@25 °C R22: 300 ppm
R290: 50 ppm
R600: 20 ppm
R600a: 22 ppm
黃色:最小含水濃度@43 °C R22: 500 ppm
R290: 100 ppm
R600: 55 ppm
R600a: 60 ppm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality