FC-202P7K5T4E55H3XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H3480

Conversores de Frequências
FC-202P7K5T4E55H3XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP,
Trifásico, 380 - 480 VCA,IP55 / Type 12
(H3) RFI Classe A1/B (C1)
Sem circuito de frenagem
Painel de contr local numérico
PCB não revestida, Sem opcional de rede elétrica
Última versão do SW padrão
quadro: A5
Sem Opcional A, Sem Opcionais B
Sem opcional C1, Sem opcional D

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-202P7K5T4E55H3XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 13.09 Kilogram
Peso líquido 12.47 Kilogram
Volume 52.36 Liter
EAN 5702427537781

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Potência Nominal P7K5 (P7K5) 7,5 KW / 10 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 4 380 - 480 VCA
Gabinete E55 IP55 / Type 12
Filtro de RFI H3 (H3) RFI Classe A1/B (C1)
Freio - Safe Stop X Sem circuito de frenagem
LCP N Painel de contr local numérico
Revestimento de PCB X PCB não revestida
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão X Pacote de Idioma Padrão
Opcional A AX Sem Opcional A
Opcional B BX Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO CX Sem opcional C0
Opcional C1 X Sem opcional C1
Software do opcional C XX Sem opção de software
Opcional D DX Sem opcional D
Tamanho do Chassi A5 A5
Codificação Parte 1 FC-202P7K5T4E55H3XNX
Codificação Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo de produtos GLBL Global (Padrão)
Potência 150% (HO) [KW] 7.5 7.5
Potência 110% (NO) [KW] 7.5 7.5
Altura [mm] 420,0 420,0
Largura s/ opcionais C [mm] 242,0 242,0
Profundidade [mm] 200,0 200,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 200,0 200,0
kVA 11.1 11.1
Perdas NO [W] 225 225
Perdas NO [W] 225 225
Perdas HO [W] 225 225
Perdas HO [W] 225 225
Corrente constante (NO) [A] 16 16
Corrente intermitente (NO) [A] 17.6 17.6
Corrente constante (NO) [A] 14.5 14.5
Corrente intermitente (NO) [A] 16 16
Corrente constante (HO) [A] 16 16
Corrente intermitente (HO) [A] 24 24
Corrente constante (HO) [A] 14.5 14.5
Corrente intermitente (HO) [A] 21.8 21.8
Calculated Gross Weight [kg] 13.086
Calculated Net Weight [kg] 12.47
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fábrica da linha do pedido B901 B901
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-202P7K5T4E55H3XNX
Código do modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality