Shows 1,280 product(s)
NXA01685-A0T02SG-A1A2B500E9
NXA01685-A0T02SG-A1A2B500E9
Vacon 主動型前端單元
380-500 Vac 168 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3RO(NO)
D Slot: 無板件
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
機架 09 INU
根據型號代碼的其他選項
NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM
NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM
Vacon 煞車斷路器單元
380-500 Vac 22 安培IP21/NEMA1
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 無板件
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 06
根據型號代碼的其他選項
NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAKR+SPXC
NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAKR+SPXC
Vacon 主動型前端單元
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 1030 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3RO(NO)
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 13 INU
根據型號代碼的其他選項
NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAAB+SPXC
NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAAB+SPXC
Vacon 主動型前端單元
380-500 Vac 460 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3RO(NO)
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 10 INU
根據型號代碼的其他選項
NXA04605-A0T02SG-A1A2D700E9+GRID+ARFIF106
NXA04605-A0T02SG-A1A2D700E9+GRID+ARFIF106
Vacon 主動型前端單元
380-500 Vac 460 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: 無板件
E Slot: 雙埠乙太網路
Manual: 英文
機架 10 INU
根據型號代碼的其他選項
NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC
NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC
Vacon 主動型前端單元
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 1030 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3RO(NO)
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 13 INU
根據型號代碼的其他選項
NXA03256-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC
NXA03256-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC
Vacon 主動型前端單元
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 325 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3RO(NO)
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 10 INU
根據型號代碼的其他選項
NXA01685-G0T02SG-A8A2B50000
NXA01685-G0T02SG-A8A2B50000
Vacon 主動型前端單元
380-500 Vac 168 安培IP00
圖形化面板
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含電流隔離 2AI 與 1AO
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3RO(NO)
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 09 INU
根據型號代碼的其他選項
NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60
NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60
Vacon 整流器單元
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 650 安培IP00
無 LCP 操作控制器 (NXN)
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: 無板件
B Slot: 無板件
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 09 INU
根據型號代碼的其他選項
NXB01685-A0T08SG-A800000000
NXB01685-A0T08SG-A800000000
Vacon 煞車斷路器單元
380-500 Vac 168 安培IP00
字母數字顯示
用於 IT 網路的 IEC61800-3
無煞車
A Slot: OPTA1,含電流隔離 2AI 與 1AO
B Slot: 無板件
C Slot: 無板件
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 09 INU
根據型號代碼的其他選項