VLT® OneGearDrive®

顯示更多
VLT® OneGearDrive®

顯示 296 產品

132H2061

OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
標準 最大 2.3 KW (V210)
14.13 1 1/4 Inch軟鋼
含 CSA/UL 水平,連接器向上或向下無煞車
端子盒

型號: OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H2062

OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
標準 最大 2.3 KW (V210)
31.13 1 1/4 Inch軟鋼
含 CSA/UL 水平,連接器向上或向下無煞車
端子盒

型號: OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H2063

OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
標準 最大 2.3 KW (V210)
31.13 1 1/2 Inch軟鋼
含 CSA/UL 水平,連接器向上或向下無煞車
端子盒

型號: OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H5028

OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
標準 最大 2.3 KW (V210)
5.92 1 1/4 Inch不銹鋼
含 CSA/UL 垂直,馬達向上無煞車
端子盒

型號: OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H5029

OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
標準 最大 2.3 KW (V210)
14.13 1 1/2 Inch不銹鋼
含 CSA/UL 垂直,馬達向上無煞車
端子盒

型號: OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H5423

OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
衛生級 最大 2.3 KW (V210)
5.92 30 mm不銹鋼
無 CSA/UL 水平,連接器向上或向下無煞車
插頭+連接器+5m 纜線

型號: OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

132H5572

OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
標準 最大 2.3 KW (V210)
31.13 1 1/2 Inch不銹鋼
含 CSA/UL 垂直,馬達向上無煞車
端子盒

型號: OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H6560

OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
衛生級 最大 2.3 KW (V210)
14.13 30 mm不銹鋼
無 CSA/UL 水平,連接器向上或向下無煞車
插頭+連接器+5m 纜線

型號: OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

132L1091

OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
標準 最大 2.3 KW (V210)
31.13 1 1/2 Inch不銹鋼
無 CSA/UL 水平,連接器向上或向下220V DC 煞車 (480V AC)
端子盒

型號: OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

132L1092

OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
標準 最大 2.3 KW (V210)
14.13 1 1/2 Inch不銹鋼
無 CSA/UL 水平,連接器向上或向下220V DC 煞車 (480V AC)
端子盒

型號: OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

檢視: