顯示更多
CAS

顯示 4 產品

060L315166

溫控器, CAS178

null: 20 - 80, 重新設置: 自動, 觸點控制功能: SPDT, 傳感器: 遠端感溫包, 毛細管: 2000, 外殼等級 IP: IP67

060L315366

溫控器, CAS180

null: 70 - 120, 重新設置: 自動, 觸點控制功能: SPDT, 傳感器: 遠端感溫包, 毛細管: 2000, 外殼等級 IP: IP67

060L315566

溫控器, CAS181

null: 60 - 150, 重新設置: 自動, 觸點控制功能: SPDT, 傳感器: 遠端感溫包, 毛細管: 2000, 外殼等級 IP: IP67

060L319866

溫控器, CAS181

null: 60 - 150, 重新設置: 自動, 觸點控制功能: SPDT, 傳感器: 遠端感溫包, 毛細管: 5000, 外殼等級 IP: IP67