An electronic pressure switch offers a multitude of advantages in comparison to a mechanical pressure switch.These advantages include greater accuracy, freedom from contact wear out, excellent long-term stability, simpler operation and a high number of switching cycles, and many more.
顯示 207 產品
壓力開關, RT200
調節範圍: 0.2 - 6, 壓差: 0.25 - 1.2, 觸點控制功能: SPDT, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 壓力, 公/母: 公, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 22
壓力開關, RT116
調節範圍: 1 - 10, 壓差: 0.33 - 1.3, 觸點控制功能: SPDT, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 壓力, 公/母: 公, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 22
壓力開關, RT112
調節範圍: 0.1 - 1.1, 壓差: 0.07 - 0.16, 觸點控制功能: SPDT, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 壓力, 公/母: 公, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 7
壓力開關, RT121
調節範圍: -1 - 0, 壓差: 0.09 - 0.4, 觸點控制功能: SPDT, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 壓力, 公/母: 公, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 7
壓力開關, RT5
調節範圍: 4 - 17, 壓差: 1.2 - 4, 觸點控制功能: SPDT, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 壓力, 公/母: 公, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 22
壓力開關, RT110
調節範圍: 0.2 - 3, 壓差: 0.08 - 0.25, 觸點控制功能: SPDT, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 壓力, 公/母: 公, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 7
壓力開關, RT112
調節範圍: 0.1 - 1.1, 壓差: 0.07 - 0.16, 觸點控制功能: SPDT, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 壓力, 公/母: 公, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 7
壓力開關, RT116
調節範圍: 1 - 10, 壓差: 0.33 - 1.3, 觸點控制功能: SPDT, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 壓力, 公/母: 公, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 22
壓力開關, RT121
調節範圍: -1 - 0, 壓差: 0.09 - 0.4, 觸點控制功能: SPDT, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 壓力, 公/母: 公, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 7
壓力開關, RT19W
調節範圍: 5 - 25, 壓差: 1.2, 觸點控制功能: SPDT, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/2, 壓力, 公/母: 公, 外殼等級 IP: IP66, 最大工作壓力 [bar]: 42