Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
為保護您的帳戶安全,您可以在系統上啟用自動登出。您的頁面即將逾時:
由於您已閒置超過 120 分鐘,系統已自動登出。
You are at the {0} store.
顯示 188 產品
上蓋, ICSH 25
上蓋, 型號: ICSH 25, 用於產品: ICV 25
上蓋, ICSH 32
上蓋, 型號: ICSH 32, 用於產品: ICV 32
上蓋, ICSH 40
上蓋, 型號: ICSH 40, 用於產品: ICV 40
上蓋, ICSH 50
上蓋, 型號: ICSH 50, 用於產品: ICV 50
上蓋, ICSH 65
上蓋, 型號: ICSH 65, 用於產品: ICV 65
上蓋, ICSH 80
上蓋, 型號: ICSH 80, 用於產品: ICV 80
嚮導閥操作伺服閥, ICS3E 25-5, 20 mm, 對接焊
入口連接類型: 對接焊, 接頭標準: EN 10220, 入口接口尺寸 [mm]: 20, Kv 值: 1.7
嚮導閥操作伺服閥, ICS3E 25-10, 20 mm, 對接焊
入口連接類型: 對接焊, 接頭標準: EN 10220, 入口接口尺寸 [mm]: 20, Kv 值: 3.5
嚮導閥操作伺服閥, ICS3E 25-15, 20 mm, 對接焊
入口連接類型: 對接焊, 接頭標準: EN 10220, 入口接口尺寸 [mm]: 20, Kv 值: 6
嚮導閥操作伺服閥, ICS3E 25-20, 20 mm, 對接焊
入口連接類型: 對接焊, 接頭標準: EN 10220, 入口接口尺寸 [mm]: 20, Kv 值: 8
檢視: