Shows 6 product(s)
Mootorjuhtimisega ventiil, ICMTS 20 A33, Teras
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Kv väärtus [m³/h]: 0.2, Suurim töörõhk [bar]: 140
Mootorjuhtimisega ventiil, ICMTS 20A, Teras
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Kv väärtus [m³/h]: 0.6, Suurim töörõhk [bar]: 140
Mootorjuhtimisega ventiil, ICMTS 20B, Teras
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Kv väärtus [m³/h]: 2.4, Suurim töörõhk [bar]: 140
Mootorjuhtimisega ventiil, ICMTS 20C, Teras
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Kv väärtus [m³/h]: 4.6, Suurim töörõhk [bar]: 140
Mootorjuhtimisega ventiil, ICMTS 20B66, Teras
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 25, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Kv väärtus [m³/h]: 1.6, Suurim töörõhk [bar]: 140
Actuator, ICAD 600A-TS
Tüüp: ICAD 600A-TS, Tootele kasutamiseks: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33