Based on advanced technology the ICF valve station incorporates several functions in one housing, which can replace a series ofconventional mechanical, electro-mechanical and electronically operated valves.This valve station not only provides a number of advantages in the design phase of a refrigeration plant but also in the installation,service and maintenance.The ICF valve stations are designed for low and high pressure refrigerants and can be used in pumped liquid lines, liquid injection lines, liquid drain lines and hot gas lines.Supplied as a complete assembly, it is fully tested at high pressure and its functions are tested under factory-controlled conditions.One code number equals one application solution.
顯示 392 產品
組合閥, ICF 20-6-1RA, 20 mm, 接頭標準: EN 10220
連接尺寸 [mm]: 20, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120
組合閥, ICF 20-6-1RA, 25 mm, 接頭標準: EN 10220
連接尺寸 [mm]: 25, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120
組合閥, ICF 20-6-1RA, 32 mm, 接頭標準: EN 10220
連接尺寸 [mm]: 32, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120
組合閥, ICF 20-6-1RA, 20 mm, 接頭標準: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
連接尺寸 [mm]: 20, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120
組合閥, ICF 20-6-2RA, 20 mm, 接頭標準: EN 10220
連接尺寸 [mm]: 20, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120
組合閥, ICF 20-6-2RA, 25 mm, 接頭標準: EN 10220
連接尺寸 [mm]: 25, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120
組合閥, ICF 20-6-2RA, 32 mm, 接頭標準: EN 10220
連接尺寸 [mm]: 32, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120
組合閥, ICF 20-6-2RA, 20 mm, 接頭標準: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
連接尺寸 [mm]: 20, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120
組合閥, ICF 20-6-2RA, 20 mm, 接頭標準: ASME B 16.11
連接尺寸 [mm]: 20, 連接類型: 套焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: ZnCr04, 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120
組合閥, ICF 20-6-2RA, 25 mm, 接頭標準: ASME B 16.11
連接尺寸 [mm]: 25, 連接類型: 套焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: ZnCr04, 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120