截止膜片閥

顯示 30 產品

009G0101

截止膜片閥, BML 6

入口連接類型: 喇叭口, 出口連接類型: 喇叭口, 入口尺寸 [in]: 1/4 in, 出口尺寸 [in]: 1/4 in

009G0102

截止膜片閥, BML 6s

入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODF, 入口尺寸 [in]: 1/4 in, 出口尺寸 [in]: 1/4 in

009G0105

截止膜片閥, BMT 6

入口連接類型: 喇叭口, 出口連接類型: 喇叭口, 入口尺寸 [in]: 1/4 in, 出口尺寸 [in]: 1/4 in

009G0108

截止膜片閥, BML 6s

入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODF, 入口尺寸: 6, 出口尺寸 [mm]: 6.00

009G0115

截止膜片閥, BML 6

入口連接類型: 喇叭口, 出口連接類型: 喇叭口, 入口尺寸 [in]: 1/4 in, 出口尺寸 [in]: 1/4 in

009G0117

截止膜片閥, BML 6

入口連接類型: 軟焊延伸端, ODF, 出口連接類型: 喇叭口, 入口尺寸: 6, 出口尺寸 [in]: 1/4 in

009G0119

截止膜片閥, BML 6

入口連接類型: 軟焊延伸端, ODF, 出口連接類型: 喇叭口, 入口尺寸 [in]: 1/4 in, 出口尺寸 [in]: 1/4 in

009G0122

截止膜片閥, BML 10s

入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODF, 入口尺寸 [in]: 3/8 in, 出口尺寸 [in]: 3/8 in

009G0127

截止膜片閥, BML 10

入口連接類型: 喇叭口, 出口連接類型: 喇叭口, 入口尺寸 [in]: 3/8 in, 出口尺寸 [in]: 3/8 in

009G0128

截止膜片閥, BML 10s

入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODF, 入口尺寸: 10, 出口尺寸 [mm]: 10.00

檢視: