手動膨脹閥

顯示 98 產品

148B5102

手動調節閥, REG-SA 10, 鋼材

出口接口尺寸 [mm]: 10, 入口接口尺寸 [mm]: 10, 入口連接類型: 對接焊, 出口連接類型: 對接焊, Kv 值: 0.15, 最大工作壓力 [bar]: 52, 設備: 蓋

148B5103

手動調節閥, REG-SB 10, 鋼材

出口接口尺寸 [mm]: 10, 入口接口尺寸 [mm]: 10, 入口連接類型: 對接焊, 出口連接類型: 對接焊, Kv 值: 0.6, 最大工作壓力 [bar]: 52, 設備: 蓋

148B5104

手動調節閥, REG-SA 10, 鋼材

出口接口尺寸 [mm]: 10, 入口接口尺寸 [mm]: 10, 入口連接類型: 對接焊, 出口連接類型: 對接焊, Kv 值: 0.15, 最大工作壓力 [bar]: 52, 設備: 蓋

148B5105

手動調節閥, REG-SB 10, 鋼材

出口接口尺寸 [mm]: 10, 入口接口尺寸 [mm]: 10, 入口連接類型: 對接焊, 出口連接類型: 對接焊, Kv 值: 0.6, 最大工作壓力 [bar]: 52, 設備: 蓋

148B5106

手動調節閥, REG-SA 10, 鋼材

出口接口尺寸 [mm]: 10, 入口接口尺寸 [mm]: 10, 入口連接類型: 對接焊, 出口連接類型: 對接焊, Kv 值: 0.15, 最大工作壓力 [bar]: 52, 設備: 蓋

148B5107

手動調節閥, REG-SB 10, 鋼材

出口接口尺寸 [mm]: 10, 入口接口尺寸 [mm]: 10, 入口連接類型: 對接焊, 出口連接類型: 對接焊, Kv 值: 0.6, 最大工作壓力 [bar]: 52, 設備: 蓋

148B5116

手動調節閥, REG-SA 10, 鋼材

出口接口尺寸 [mm]: 10, 入口接口尺寸 [mm]: 10, 入口連接類型: 對接焊, 出口連接類型: 對接焊, Kv 值: 0.15, 最大工作壓力 [bar]: 52, 設備: 蓋

148B5117

手動調節閥, REG-SB 10, 鋼材

出口接口尺寸 [mm]: 10, 入口接口尺寸 [mm]: 10, 入口連接類型: 對接焊, 出口連接類型: 對接焊, Kv 值: 0.6, 最大工作壓力 [bar]: 52, 設備: 蓋

148B5202

手動調節閥, REG-SA 15, 鋼材

出口接口尺寸 [mm]: 15, 入口接口尺寸 [mm]: 15, 入口連接類型: 對接焊, 出口連接類型: 對接焊, Kv 值: 1.5, 最大工作壓力 [bar]: 52

148B5203

手動調節閥, REG-SB 15, 鋼材

出口接口尺寸 [mm]: 15, 入口接口尺寸 [mm]: 15, 入口連接類型: 對接焊, 出口連接類型: 對接焊, Kv 值: 5, 最大工作壓力 [bar]: 52

檢視: