顯示 3 產品

027B0081

浮球閥, SV 3E

null: -50 - 65, 認証: LLC CDC TYSK; CE 認証; EAC

027B2021

浮球閥, SV 1

入口接口尺寸 [mm]: 25.7, 最大工作壓力 [bar]: 28, null: -50 - 65

027B2023

浮球閥, SV 3

入口接口尺寸 [mm]: 25.7, 最大工作壓力 [bar]: 28, null: -50 - 65