顯示 189 產品

060G0090

壓力傳感器, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

壓力接頭形式: UNF, 壓力接頭尺寸: 7/16-20, 規格鍵: AKS 32R-DG36-A0BC08-0

060G0092

壓力傳感器, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

壓力接頭形式: M, 壓力接頭尺寸: 16 x 1.5, 規格鍵: AKS 32R-D636-A1CD21-0

060G1007

壓力傳感器, AKS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

壓力接頭形式: UNF, 壓力接頭尺寸: 7/16-20, 規格鍵: AKS 3000-2021-A1BC08-0

060G1010

壓力傳感器, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

壓力接頭形式: UNF, 壓力接頭尺寸: 7/16-20, 規格鍵: AKS 3000-9231-A1BC08-0

060G1019

壓力傳感器, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

壓力接頭形式: UNF, 壓力接頭尺寸: 7/16-20, 規格鍵: AKS 3000-2431-A1BC08-0

060G1036

壓力傳感器, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

壓力接頭形式: UNF, 壓力接頭尺寸: 7/16-20, 規格鍵: AKS 32R-DH36-A0BC08-0

060G1037

壓力傳感器, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

壓力接頭形式: NPT, 壓力接頭尺寸: 1/4-18, 規格鍵: AKS 32R-DH36-A0EC04-0

060G1038

壓力傳感器, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 規格鍵: AKS 32R-DH36-A0AB06-0

060G1040

壓力傳感器, AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 規格鍵: AKS 3000-D531-A1AB06-0

060G1041

壓力傳感器, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 規格鍵: AKS 3000-2431-A1AB06-0

檢視: