Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
027H8231 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Nažalost, nismo mogli da pronađemo opcije proširene garancije za vaš proizvod.
Možete pokušati ponovo kasnije ili se obratiti našem timu za korisničku podršku za dodatnu pomoć.
Možete pokušati ponovo kasnije ili se obratiti našem timu za korisničku podršku za dodatnu pomoć.
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
電子式調節閥, CCMT 16
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


電子式調節閥, CCMT 16
027H8231
冷媒: R744; R134a; R1234yf, Kv 值: 1.6, 最大工作壓力 [bar]: 140, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK), 包裝數量: 1
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|