製冷設備/溫度控制器 (EEV), AK-CC55 Single Coil

084B4182

功能: AKV, Pe, 5 Relays, 產品特點: S2 噴射控制; 符合 CO2; Pe 訊號, 通訊: MODBUS; 可選LON, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK), 包裝數量: 12

產品詳情

總重 0.395 Kilogram
淨重 0.325 Kilogram
Volume 1.874 Liter
EAN 5702428547444

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
UK RoHS compliance Out of scope
內建通訊 MODBUS
前置顯示螢幕 No
功能 AKV, Pe, 5 Relays
包裝數量 12 pc
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
同一產品 084B4082
型號 AK-CC55 Single Coil
壓力傳感器支援變送器支援 比例式
感測器接口 螺絲端子
應用領域 冷凍控制
控制器類型 製冷設備控制器,單盤管
數位輸入數 (DI) [pc] 3 pc
數位輸出數 (DO) [pc] 6 pc
更多資訊 12 pc 無端子
最大蒸發器數量 1 pc
消耗功率 [VA] 5 VA
溫度感測器支援 NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
產品名稱 製冷設備/溫度控制器 (EEV)
產品特點 符合 CO2
Pe 訊號
S2 噴射控制
產品群組 Evaporator and room control
認証 C-TICK
CE 認証
通訊 MODBUS
可選LON
通訊卡選項 LON RS485
閥的出口 AKV
電源電壓 [V] AC [最大值] 230 V
電源電壓 [V] AC [最小值] 115 V
頻率 [Hz] 50/60 Hz
類比輸入數 (AI) [pc] 6 pc
類比輸出數 (AO) [pc] 1 pc

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality