货柜/房间控制器 (EEV), AK-CC55 Multi Coil

084B4084

功能: 3xAKV,Pe,4 个继电器, 产品特点: S2 喷射控制; CO2 兼容; Pe 信号, 通信类型: MODBUS; 可选 LON, 包装方式: 多包装, 每包数量: 10

产品详情

毛重 484 Gram
净重 317 Gram
容积 2.003 Liter
EAN 5702428523646

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
产品名称 货柜/房间控制器 (EEV)
产品特点 CO2 兼容
Pe 信号
S2 喷射控制
产品系列 Evaporator and room control
传感器连接 螺旋式接线端
内置通信 MODBUS
前端显示屏 编号
功耗 [VA] 5 VA
功能 3xAKV,Pe,4 个继电器
包装方式 多包装
压力传感器支架 比率
型号 AK-CC55 Multi Coil
审批 C-TICK
CE 认证
应用程序领域 制冷控制
控制器类型 货柜控制器多线圈
数字输入 (DI) [pc] 2 pc
数字输出 (DO) [pc] 7 pc
最大蒸发器数目 3 pc
模拟输入 (AI) [pc] 7 pc
模拟输出 (AO) [pc] 1 pc
每包数量 10 pc
温度传感器支架 NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
电源电压 [伏] 交流 [最大] 230 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 115 V
相似产品 084B4184
通信卡选项 LON RS485
通信类型 MODBUS
可选 LON
阀输出类型 AKV
频率 [Hz] 50/60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality