可程式設定控制器,20 個電驛/繼電器(Relay), MCX20B2

080G0330

功能: 可程式設定控制器, 電源電壓 [V] AC: 24 - 230, 通訊: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, 包裝方式: 多個包裝(M-PACK), 包裝數量: 8

產品詳情

總重 1.076 Kilogram
淨重 0.69 Kilogram
Volume 4.945 Liter
EAN 5715162496282

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Cadmium (CAS no.7440-43-9)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
SCIP dossier no. 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SCIP dossier product name MCX20B2
Supply voltage [V] DC [max] 230 V
Supply voltage [V] DC [min] 40 V
UL evaluated Yes
功能 可程式設定控制器
包裝數量 8 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
同一產品 080G0331
型號 MCX20B2
外殼等級 IP IP40
安裝方法 DIN 導軌
實時時鐘(RTC)
數位輸入數 (DI) [pc] 22 pc
數位輸出數 (DO) [pc] 20 pc
消耗功率 15 W
產品名稱 可程式設定控制器,20 個電驛/繼電器(Relay)
產品群組 Programmable controllers
產品配件 Electron. control accessories
蜂鳴器 No
認証 CE 認証
EAC
UA
UL 承認
通訊 2xRS485 MODBUS
CANBUS
ETHER
USB
連接器套件代碼 080G0404
附連接器套件
電源電壓 [V] AC [最大值] 230 V
電源電壓 [V] AC [最小值] 24 V
頻率 [Hz] 50/60 Hz
類型名稱 MCX20B2
類比輸入數 (AI) [pc] 16 pc
類比輸出數 (AO) [pc] 6 pc
顯示類型 LCD

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality