可程式設定控制器,15 個電驛/繼電器(Relay), MCX152V

080G0313

功能: 可程式設定控制器, 電源電壓 [V] AC: 24, 通訊: CANBUS; RS485; MODBUS, 包裝方式: 多個包裝(M-PACK), 包裝數量: 8

产品详情

總重 956 Gram
淨重 760 Gram
Volume 4.949 Liter
EAN 5702428493024

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Battery qty 1
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
PFAS content [Yes/No] No
REACH 候选清单物质 No
产品名称 程序控制器,15 个继电器
产品系列 Programmable controllers
功耗 [W] [额定] 27 W
功能 可程式設定控制器
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
型号 MCX152V
安装方法 DIN 滑轨
實時時鐘(RTC)
数字输入 (DI) [pc] 18 pc
数字输出 (DO) [pc] 15 pc
更多資訊 備用電池輸入
机箱防护等级 IP IP40
模拟输出 (AO) [pc] 6 pc
每包数量 8 pc
產品配件 Electron. control accessories
蜂鳴器 No
認証 CE 認証
GOST R
通訊 CANBUS
MODBUS
RS485
連接器套件代碼 080G0308
附連接器套件
電源電壓 [V] AC 24 V
類型名稱 MCX152V
類比輸入數 (AI) [pc] 14 pc

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality