可程式設定控制器,8 個電驛/繼電器(Relay), MCX08M2

080G0315

功能: 可程式設定控制器, 電源電壓 [V] AC: 24, 通訊: CANBUS; RS485; MODBUS, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK), 包裝數量: 24

產品詳情

總重 0.482 Kilogram
淨重 0.397 Kilogram
Volume 2.311 Liter
EAN 5702428945882

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0014
1 Primary battery weight Kg 0.0014
Battery qty 1
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries Yes
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
PFAS content [Yes/No] No
REACH Candidate List substances No
Supply voltage [V] DC 24 V
UL evaluated Yes
功能 可程式設定控制器
包裝數量 24 pc
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
可維修 No
同一產品 080G0310
型號 MCX08M2
外殼等級 IP IP40
安裝方法 DIN 導軌
實時時鐘(RTC)
數位輸入數 (DI) [pc] 8 pc
數位輸出數 (DO) [pc] 8 pc
消耗功率 10 W
產品名稱 可程式設定控制器,8 個電驛/繼電器(Relay)
產品群組 Programmable controllers
產品配件 Electron. control accessories
蜂鳴器
認証 CE 認証
EAC
LLC CDC TYSK
UL
通訊 CANBUS
MODBUS
RS485
連接器套件代碼 080G0180
附連接器套件 No
電源電壓 [V] AC 24 V
電源電壓 [V] DC 24 V
頻率 [Hz] 50/60 Hz
類型名稱 MCX08M2
類比輸入數 (AI) [pc] 8 pc
類比輸出數 (AO) [pc] 4 pc
顯示類型 LCD

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality