顯示更多
EVUL

顯示 41 產品

032F8200

電磁閥, EVUL 1, 軟焊, ODF, 1/4 in, 功能: NC

閥體材質: 不銹鋼, Kv 值: 0.1, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

032F8201

電磁閥, EVUL 2, 軟焊, ODF, 1/4 in, 功能: NC

閥體材質: 不銹鋼, Kv 值: 0.2, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

032F8202

電磁閥, EVUL 3, 軟焊, ODF, 1/4 in, 功能: NC

閥體材質: 不銹鋼, Kv 值: 0.3, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

032F8203

電磁閥, EVUL 3, 軟焊, ODF, 3/8 in, 功能: NC

閥體材質: 不銹鋼, Kv 值: 0.3, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

032F8205

電磁閥, EVUL 4, 軟焊, ODF, 3/8 in, 功能: NC

閥體材質: 不銹鋼, Kv 值: 0.5, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

032F8208

電磁閥, EVUL 5, 軟焊, ODF, 1/2 in, 功能: NC

閥體材質: 不銹鋼, Kv 值: 0.65, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

032F8209

電磁閥, EVUL 6, 軟焊, ODF, 3/8 in, 功能: NC

閥體材質: 不銹鋼, Kv 值: 0.75, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

032F8211

電磁閥, EVUL 8, 軟焊, ODF, 1/2 in, 功能: NC

閥體材質: 不銹鋼, Kv 值: 0.9, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

032F8235

電磁閥, EVUL 5, 軟焊, ODF, 功能: NC

閥體材質: 不銹鋼, Kv 值: 0.65, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

032F8238

電磁閥, EVUL 8, 軟焊, ODF, 功能: NC

閥體材質: 不銹鋼, Kv 值: 0.9, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

檢視: