電磁閥線圈, AU115CS, 電纜, 1 m, 電源電壓 [V] AC: 115, 多個包裝(M-PACK)

042N7662

電氣連接: 電纜, 電源電壓 [V] AC: 115, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP67

產品詳情

總重 0.222 Kilogram
淨重 0.157 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5702428027441

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
備件編號 042N7662
制動器尺寸 9 mm
包裝數量 24 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
合於規範 EN 60730-1
型號 AU115CS
外殼等級 IP IP67
導線長度 1 m
導線長度 [in] 40 in
導線面積 [mm2] 3 x 0.75 mm2
工作比率 繼續
消耗功率 50Hz [VA] 14 VA
消耗功率 60Hz [VA] 10 VA
消耗功率 [W] 50Hz 7 W
消耗功率 [W] 60Hz 5 W
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 50 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 122 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 電磁閥線圈
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥線圈配件
相對溼度 [% RH] [最大值] 100 %
相對溼度 [% RH] [最小值] 0 %
線圈固定 卡夾式
線圈接頭 電纜
線圈繞組絕緣等級 Class H to IEC 85
認証 LLC CDC TYSK
零件方案名稱 EV220T
EV220S
電氣連接 電纜
電氣連接器 3 芯電纜
電源電壓 50Hz 最大 [V] 115 V
電源電壓 60Hz 最大 [V] 115 V
電源電壓 [V] AC 115 V
頻率 [Hz] 50/60 Hz
顏色
類型名稱 AU115CS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality