電磁閥線圈, AU024DS, 電纜, 1 m, 多個包裝(M-PACK)

042N7697

電磁閥線圈, 型號: AU024DS, 電源電壓 [V] DC: 24, 外殼等級 IP: IP67, 線圈接頭: 電纜, 制動器尺寸: 9 mm

產品詳情

總重 0.23 Kilogram
淨重 0.173 Kilogram
Volume 0.878 Liter
EAN 5702428044868

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
Supply voltage [V] DC 24 V
備件編號 042N7697
制動器尺寸 9 mm
包裝數量 24 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
合於規範 EN 60730-1
同一產品 042N8697
型號 AU024DS
外殼等級 IP IP67
導線長度 1 m
導線長度 [in] 40 in
導線面積 [mm2] 3 x 0.75 mm2
消耗功率 [W] DC 14 W
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 50 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 122 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 電磁閥線圈
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥線圈配件
相對溼度 [% RH] [最大值] 100 %
相對溼度 [% RH] [最小值] 0 %
線圈固定 卡夾式
線圈接頭 電纜
認証 LLC CDC TYSK
零件方案名稱 EV220S
電氣連接 電纜
電氣連接器 3 芯電纜
電源電壓 [V] DC 24 V
顏色
類型名稱 AU024DS

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality