電磁閥, EVUL 3, 軟焊, ODF, 1/4 in, 功能: NC

032F8202

閥體材質: 不銹鋼, Kv 值: 0.3, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)

產品詳情

總重 0.069 Kilogram
淨重 0.069 Kilogram
Volume 0.38 Liter
EAN 5702428406727

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 0.4 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Kv 值 0.3 m³/h
MinODP [bar] 0.02 bar
MOPD[bar/psi] Coil Dependent
MWP 1305 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 850a5e3e-abe8-4821-a4ed-92e9c0410196
SCIP dossier product name EVUL
UL 核准冷媒 R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R290
R32
R444B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R600
R600a
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 105 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 221 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
介質溫度範圍備註 Defrost max. 130ºC/265ºF
入口尺寸 [in] 1/4 in
入口連接類型 軟焊, ODF
冷媒 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
出口尺寸 [in] 1/4 in
出口連接類型 軟焊, ODF
功能 NC
包裝數量 40 pc
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
可維修 No
型號 EVUL 3
手動操作選項 No
方向 角型
最大工作壓力 [bar] 90 bar
潤滑油相容性 AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
環境溫度 -40 - Coil dependent
產品名稱 電磁閥
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥配件
線圈 No
致動器系統 [mm] 9 mm
認証 EAC
LLC CDC TYSK
UR
閥體材質 不銹鋼
類型名稱 電磁閥, 軟焊

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality