電磁閥, EVU 4, 軟焊, ODF, 功能: NC

032F5037

功能: NC, 入口尺寸: 10, 入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口尺寸 [mm]: 10.00, 出口連接類型: 軟焊, ODF

產品詳情

總重 0.116 Kilogram
淨重 0.105 Kilogram
Volume 0.28 Liter
EAN 5702428517287

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 0.6 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Kv 值 0.5 m³/h
MinODP [bar] 0.02 bar
MOPD[bar/psi] Coil Dependent
MWP 1015 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ea5d532d-b171-4661-b0cd-f6cd93d69116
SCIP dossier product name EVU 1-8
UL 核准冷媒 R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 105 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 221 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
介質溫度範圍備註 Defrost max. 130ºC/265ºF
入口尺寸 10 mm
入口連接類型 軟焊, ODF
冷媒 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
出口尺寸 [mm] 10 mm
出口連接類型 軟焊, ODF
功能 NC
包裝數量 40 pc
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
可維修 No
型號 EVU 4
手動操作選項 No
方向 直通方向
最大工作壓力 [bar] 70 bar
潤滑油相容性 AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
環境溫度 -40 - Coil dependent
產品名稱 電磁閥
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥配件
線圈 No
致動器系統 [mm] 9 mm
認証 EAC
LLC CDC TYSK
UR
類型名稱 電磁閥, 軟焊

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality