差壓閥, NRD 6s, 最大工作壓力 [bar]: 49

020B1200

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODF, 方向: 直通方向, 包裝方式: 多個包裝(M-PACK)

產品詳情

總重 0.097 Kilogram
淨重 0.085 Kilogram
Volume 0.144 Liter
EAN 5702428572019

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 2.8 gal/min
EN13463-3 ignit. source assess
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 值 2.42 m³/h
MinODP [bar] 1.4 bar
MinODP [psi] 20.3 psi
MWP 710 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb
SCIP dossier product name NRD/NRV/NRVH straightway
UL 核准冷媒 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
UL 認證名稱 冷媒閥 53R0
入口尺寸 [in] 1/4 in
入口連接類型 軟焊, ODF
冷媒 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
出口尺寸 [in] 1/4 in
出口連接類型 軟焊, ODF
包裝數量 24 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 NRD 6s
方向 直通方向
最大工作壓力 [bar] 49 bar
最小壓力降 1.4 bar
最小壓降 [psi] 20.3 psi
流動方向 單向流
流動方向指示 在產品標簽上
流體 1
2
溫度範圍 [°C] [最大值] 155 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 311 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
潤滑油相容性 無油應用
無油冷媒 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
產品名稱 差壓閥
產品群組 Check valves
目錄 Art. 4, par. 3
設計 活塞
認証 LLC CDC EURO-TYSK
LLC CDC TYSK
連接材質
閥體材質 黃銅

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality