止回閥, CHV-X SS 15, 方向: 角型, 接頭標準: EN 10220

148B5294

連接材質: 不銹鋼, 最大工作壓力 [bar]: 52

產品詳情

總重 1.516 Kilogram
淨重 1.31 Kilogram
Volume 2.391 Liter
EAN 5702428841528

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 9.3 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 8 m³/h
MinODP [bar] 0.04 bar
MinODP [psi] 0.62 psi
MWP 754 psig
REACH Candidate List substances No
UK RoHS compliance Out of scope
冷媒 R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 SVL Flexline 備用零件
品牌 SVL Flexline
型號 CHV-X SS 15
塗料顏色 紅棕色
接頭標準 EN 10220
方向 角型
最大工作壓力 [bar] 52 bar
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流體 1
2
溫度範圍 [°C] [最大值] 150 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -60 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 302 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -76 °F
產品名稱 止回閥
產品群組 Check valves
產品說明 止回閥
產品配件 SVL Flexline 配件
目錄 Art. 4, par. 3
認証 CE 認証
UKCA
連接尺寸 [in] 1/2 in
連接尺寸 [mm] 15 mm
連接材質 不銹鋼
連接類型 對接焊
零件方案名稱 CHV-X

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality