電子式膨脹閥, AKVA 20-2, 鋼材

042H2102

出口尺寸 [in]: 1 1/4 in, 入口尺寸 [in]: 1 1/4 in, 入口連接類型: 熔接接口, 出口連接類型: 熔接接口, Kv 值: 1.6

產品詳情

總重 4.902 Kilogram
淨重 4.712 Kilogram
Volume 7.56 Liter
EAN 5702422120681

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 1.85 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Kv 值 1.6 m³/h
MaxOPD [bar] 10W AC 18 bar
MaxOPD [psi] 10W AC 260 psi
MinODP [bar] 0 bar
MinODP [psi] 0 psi
MOPD[bar/psi] 18 bar
MWP 610 psig
REACH Candidate List substances No
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 60 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 140 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
入口尺寸 [in] 1 1/4 in
入口連接類型 熔接接口
冷媒 R717
R744
出口尺寸 [in] 1 1/4 in
出口連接類型 熔接接口
功能 NC
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 Electric valve spare parts
型號 AKVA 20-2
工作準則 PWM
工況 [SI] tcond=32 °C
tevap=5
tliq=28 °C
工況 [英制] tcond=90 °F
tevap=4
tliq=82 °F
手動操作選項 No
方向 直通方向
最大工作壓力 [bar] 42 bar
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流口尺寸 [mm] 8 mm
環境溫度 -40 - 50 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 120 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 電子式膨脹閥
產品群組 Expansion valves
產品配件 Electric valve accessories
相容之丹佛斯控制器 EKC 315A
EKE 347
線圈 No
致動器系統 [mm] 13.5 mm
認証 EAC
LLC CDC TYSK
連接材質 鋼材
閥體材質 鋼材
零件方案名稱 AKVA
額定製冷能力 R717 [kW] 800 kW
類型名稱 電子式膨脹閥

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality