降溫閥, TEAT 85-85, 凸緣/法蘭(flange)

068G6069

null: 35 - 65, 產品配件: 凸緣/法蘭(flange)

產品詳情

總重 3.34 Kilogram
淨重 3 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422033431

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
P 区间 [ºF] 68 °F
P区间 20 °C
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 TEA TEAT
SCIP 卷宗编号 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
产品名称 过热度控制阀
产品描述 恒温喷射阀件
产品系列 Expansion valves
产品配件 法兰
制冷剂(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
压力平衡 内部平衡
可維修 TXV 備用零件
型号 TEAT 85-85
审批 EAC
方向 直通型
最大工作壓力 [bar] 20 bar
最大测试压力 [巴] 30 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 435 psig
最高工作压力 [psig] 290 psig
每包数量 1 pc
毛细管长度 [英寸] 192 in
毛细管长度[ mm ] 5000 mm
流体组 1
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] 35 °C
温度范围 [°F] [最大] 149 °F
温度范围 [°F] [最小] 95 °F
溫度範圍 [°C] [最大值] 65 °C
目录 Art. 3, par. 3
进口接口尺寸 [英寸] 3/4 in
连接尺寸 [in] 3/4 in
連接類型 熔接凸緣/法蘭(flange)
閥體材質 鑄鐵 GGG40.3
額定製冷能力 R717 [TR] 78.3 TR
额定容量 R717 [千瓦] 274 kW
额定容量状况 [IMP] Subcooling=7,2 °
tevap=39,2 °F
额定容量状况 [SI] 过冷度=4K
tevap=4 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality