降溫閥, TEAT 20-20, 凸緣/法蘭(flange)

068G6068

null: 35 - 65, 產品配件: 凸緣/法蘭(flange)

产品详情

總重 2.63 Kilogram
淨重 2.47 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422051800

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
MWP 290 psig
P 区间 [ºF] 68 °F
P区间 20 °C
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 TEA/TEAT/TEVA
SCIP 卷宗编号 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
产品名称 过热度控制阀
产品描述 恒温喷射阀件
产品系列 Expansion valves
入口接口尺寸 [in] 1/2 in
制冷剂(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 TXV 備用零件
型号 TEAT 20-20
壓力平衡 內平衡
工況 [SI] 過冷度=4K
tevap=4 °C
工況 [英制] Subcooling=7,2 °
tevap=39,2 °F
方向 直通方向
最大工作壓力 [bar] 20 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 435 psig
最大測試壓力 30 bar
毛細管長度 192 in
毛细管长度[ mm ] 5000 mm
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流體 1
溫度範圍 [°C] [最大值] 65 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] 35 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 149 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] 95 °F
產品配件 凸緣/法蘭(flange)
目錄 Art. 3, par. 3
認証 EAC
連接尺寸 [in] 1/2 in
連接類型 熔接凸緣/法蘭(flange)
閥體材質 鑄鐵 GGG40.3
額定製冷能力 R717 [TR] 18.3 TR
额定容量 R717 [千瓦] 64 kW

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality