電磁閥線圈, BX024CS, 線路集線器, 2.5 m, 電源電壓 [V] AC: 24, 多個包裝(M-PACK)

018F4104

電氣連接: 線路集線器, 電源電壓 [V] AC: 24, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP54

產品詳情

總重 0.41 Kilogram
淨重 0.325 Kilogram
Volume 0.838 Liter
EAN 5702428840941

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Yes
UL 認證名稱 MH29671
備件編號 018F4104
制動器尺寸 13.5 mm
包裝數量 24 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
合於規範 UL 429
型號 BX024CS
外殼等級 IP IP54
外殼等級 Nema (~) 4
導線長度 2.5 m
導線長度 [in] 98 in
框架設計 外部金屬框
標準電氣接頭 UL50E CLASS 4
汙染程度 3
消耗功率 [W] 50Hz 14 W
消耗功率 [W] 60Hz 14 W
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 50 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 120 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 電磁閥線圈
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥線圈配件
相對溼度 [% RH] [最大值] 97 %
相對溼度 [% RH] [最小值] 0 %
相對濕度條件 無冷凝
線圈固定 卡夾式
線圈接頭 1/2 in 導線管
線圈繞組絕緣等級 Class H to IEC 85
線圈設計標準 UL 429
認証 C UL US 列出
LLC CDC TYSK
零件方案名稱 EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
電氣接頭備註 飛腳
電氣接頭尺寸 1/2 in
電氣連接 線路集線器
電源電壓 50Hz 最大 [V] 24 V
電源電壓 60Hz 最大 [V] 24 V
電源電壓 [V] AC 24 V
頻率 [Hz] 50/60 Hz
顏色
類型名稱 BX024CS

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality