電磁閥線圈, BJ120CS, 連線盒, 0.2 m, 電源電壓 [V] AC: 110, 多個包裝(M-PACK)

018F4110

電氣連接: 連線盒, 電源電壓 [V] AC: 110, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP30

제품 세부정보

Bruttovikt 0.408 Kilogram
Nettovikt 0.39 Kilogram
Volym 0.3 Liter
EAN 5702428841146

 

Antal per förpackningsformat 35 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Elektr. ansl. notering Anslutningskablar
Elektrisk anslutning Kopplingsdosa
Elektrisk anslutning, standard UL50E KLASS 2
Energiförbrukning 50Hz [VA] 29 VA
Energiförbrukning 60Hz [VA] 29 VA
Energiförbrukning [W] 50Hz 16 W
Energiförbrukning [W] 60Hz 15 W
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Färg Svart
Fäste av spole Clip-on
Föroreningsgrad 3
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US-LISTADE
LLC CDC TYSK
Kabel längd 8 in
Kabellängd [m] 0.2 m
Kapslingsgrad IP IP30
Kapslingsgrad Nema (~) 2
Matningsspänning [V] AC 110 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventilspole
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Ramens utformning Ext. metallram
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] 97 %
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
Rel. luftfuktighetsvillkor Icke-kondensering
Reservdel nummer 018F4110
Servicerbar Nej
Spolanslutning Kopplingsdosa
Spoldesign, standard UL 429
Spollindning, isoleringsklass Klass H enligt IEC 85
Strömförsörjning 50Hz, Max [V] 110 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V] 120 V
Strömförsörjning 60Hz, Min [V] 110 V
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Typ BJ120CS
Typbeteckning BJ120CS
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer MH29671
ämnen REACHs kandidatlista No
Överensstämmelse UL 429

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality