顯示 10 產品
電磁閥線圈, AU230CS, 電纜, 1 m, 電源電壓 [V] AC: 230, 多個包裝(M-PACK)
電氣連接: 電纜, 電源電壓 [V] AC: 230, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP67
電磁閥線圈, AU115CS, 電纜, 1 m, 電源電壓 [V] AC: 115, 多個包裝(M-PACK)
電氣連接: 電纜, 電源電壓 [V] AC: 115, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP67
電磁閥線圈, AU230CS, 電纜, 1 m, 電源電壓 [V] AC: 230, 工業包裝(I-PACK)
電氣連接: 電纜, 電源電壓 [V] AC: 230, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP67
電磁閥線圈, AU240CS, 電纜, 1 m, 電源電壓 [V] AC: 240, 工業包裝(I-PACK)
電氣連接: 電纜, 電源電壓 [V] AC: 240, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP67