顯示 3 產品

042N0800

電磁閥線圈, AB230C, DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 230, 多個包裝(M-PACK)

電氣連接: DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 230, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP00

042N0802

電磁閥線圈, AB024C, DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 24, 多個包裝(M-PACK)

電氣連接: DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 24, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP00

042N0803

電磁閥線圈, AB024D, DIN 插片, 多個包裝(M-PACK)

電磁閥線圈, 型號: AB024D, 外殼等級 IP: IP00, 線圈接頭: DIN 插片, 制動器尺寸: 9 mm