嚮導閥用於水調節閥, WVTS, 0 °C - 30 °C

016D1005

產品詳情

總重 1.169 Kilogram
淨重 1.168 Kilogram
Volume 2.35 Liter
EAN 5702422047063

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product name WV Valves
傳感器最高溫度 134.6 °F
傳感器最高溫度 57 °C
包裝數量 8 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 水閥備用零件
含零件 控制元件
彈簧外殼
型號 WVTS
毛細管 5000 mm
毛細管長度 [in] 196 27/32 in
溫度範圍 [°C] [最大值] 30 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] 0 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 86 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] 32 °F
產品名稱 嚮導閥用於水調節閥
產品群組 Water regulating valves
產品配件 通用配件
用於產品 WVTS 100
WVTS 32
WVTS 40
WVTS 50
WVTS 65
WVTS 80
零件方案名稱 WVTS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality