顯示 22 產品
壓力操作水閥, WVFX 32, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h
連接類型: G, 連接尺寸 [in]: 1 1/4, Kv 值: 11, 開啟設定: 在冷凝壓力上升時開啟, 控制壓力範圍: 4 - 17, 連接類型[冷媒]: SAE 喇叭口
壓力操作水閥, WVFX 40, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h
連接類型: G, 連接尺寸 [in]: 1 1/2, Kv 值: 11, 開啟設定: 在冷凝壓力上升時開啟, 控制壓力範圍: 4 - 17, 連接類型[冷媒]: SAE 喇叭口
壓力操作水閥, WVFX 10, 3.5 bar - 16 bar, 1.4 m³/h
連接類型: G, 連接尺寸 [in]: 3/8, Kv 值: 1.4, 開啟設定: 在冷凝壓力上升時開啟, 控制壓力範圍: 3.5 - 16, 連接類型[冷媒]: SAE 喇叭口
壓力操作水閥, WVFX 10, 4 bar - 23 bar, 1.4 m³/h
連接類型: G, 連接尺寸 [in]: 3/8, Kv 值: 1.4, 開啟設定: 在冷凝壓力上升時開啟, 控制壓力範圍: 4 - 23, 連接類型[冷媒]: SAE 喇叭口
壓力操作水閥, WVFX 10, 15 bar - 29 bar, 1.4 m³/h
連接類型: G, 連接尺寸 [in]: 3/8, Kv 值: 1.4, 開啟設定: 在冷凝壓力上升時開啟, 控制壓力範圍: 15 - 29, 連接類型[冷媒]: SAE 喇叭口
壓力操作水閥, WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h
連接類型: G, 連接尺寸 [in]: 1/2, Kv 值: 1.9, 開啟設定: 在冷凝壓力上升時開啟, 控制壓力範圍: 3.5 - 16, 連接類型[冷媒]: SAE 喇叭口
壓力操作水閥, WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h
連接類型: G, 連接尺寸 [in]: 1/2, Kv 值: 1.9, 開啟設定: 在冷凝壓力上升時開啟, 控制壓力範圍: 3.5 - 16, 連接類型[冷媒]: SAE 喇叭口
壓力操作水閥, WVFX 15, 4 bar - 23 bar, 1.9 m³/h
連接類型: G, 連接尺寸 [in]: 1/2, Kv 值: 1.9, 開啟設定: 在冷凝壓力上升時開啟, 控制壓力範圍: 4 - 23, 連接類型[冷媒]: SAE 喇叭口
壓力操作水閥, WVFX 15, 4 bar - 23 bar, 1.9 m³/h
連接類型: G, 連接尺寸 [in]: 1/2, Kv 值: 1.9, 開啟設定: 在冷凝壓力上升時開啟, 控制壓力範圍: 4 - 23, 連接類型[冷媒]: SAE 喇叭口
壓力操作水閥, WVFX 15, 15 bar - 29 bar, 1.9 m³/h
連接類型: G, 連接尺寸 [in]: 1/2, Kv 值: 1.9, 開啟設定: 在冷凝壓力上升時開啟, 控制壓力範圍: 15 - 29, 連接類型[冷媒]: SAE 喇叭口