顯示更多
KVP

顯示 11 產品

034L0021

蒸發器壓力調節閥, KVP 12

入口尺寸: 12, 出口尺寸 [mm]: 12.00, 入口尺寸 [in]: 1/2 in, 出口尺寸 [in]: 1/2 in, 入口連接類型: 喇叭口, 出口連接類型: 喇叭口, Kv 值: 2.5, 最大工作壓力 [bar]: 18

034L0022

蒸發器壓力調節閥, KVP 15

入口尺寸: 16, 出口尺寸 [mm]: 16.00, 入口尺寸 [in]: 5/8 in, 出口尺寸 [in]: 5/8 in, 入口連接類型: 喇叭口, 出口連接類型: 喇叭口, Kv 值: 2.5, 最大工作壓力 [bar]: 18

034L0023

蒸發器壓力調節閥, KVP 12

入口尺寸 [in]: 1/2 in, 出口尺寸 [in]: 1/2 in, 入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODF, Kv 值: 2.5, 最大工作壓力 [bar]: 18

034L0025

蒸發器壓力調節閥, KVP 22

入口尺寸: 22, 出口尺寸 [mm]: 22.00, 入口尺寸 [in]: 7/8 in, 出口尺寸 [in]: 7/8 in, 入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODF, Kv 值: 2.5, 最大工作壓力 [bar]: 18

034L0026

蒸發器壓力調節閥, KVP 28

入口尺寸 [in]: 1 1/8 in, 出口尺寸 [in]: 1 1/8 in, 入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODF, Kv 值: 8, 最大工作壓力 [bar]: 18

034L0028

蒸發器壓力調節閥, KVP 12

入口尺寸: 12, 出口尺寸 [mm]: 12.00, 入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODF, Kv 值: 2.5, 最大工作壓力 [bar]: 18

034L0029

蒸發器壓力調節閥, KVP 15

入口尺寸: 16, 出口尺寸 [mm]: 16.00, 入口尺寸 [in]: 5/8 in, 出口尺寸 [in]: 5/8 in, 入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODF, Kv 值: 2.5, 最大工作壓力 [bar]: 18

034L0031

蒸發器壓力調節閥, KVP 28

入口尺寸: 28, 出口尺寸 [mm]: 28.00, 入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODF, Kv 值: 8, 最大工作壓力 [bar]: 18

034L0032

蒸發器壓力調節閥, KVP 35

入口尺寸: 35, 出口尺寸 [mm]: 35.00, 入口尺寸 [in]: 1 3/8 in, 出口尺寸 [in]: 1 3/8 in, 入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODF, Kv 值: 8, 最大工作壓力 [bar]: 18

034L1050

蒸發器壓力調節閥, KVP 35

入口尺寸: 35, 出口尺寸 [mm]: 35.00, 入口尺寸 [in]: 1 3/8 in, 出口尺寸 [in]: 1 3/8 in, 入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODF, Kv 值: 8, 最大工作壓力 [bar]: 18

檢視: