顯示更多
KVS

顯示 5 產品

034G2850

電子式調節閥, KVS 42, 銅

入口連接類型: 軟焊 ODF, 出口連接類型: 軟焊 ODF, 最大工作壓力 [bar]: 34, 入口尺寸 [in]: 1 1/8 in, 出口尺寸 [in]: 1 1/8 in

034G2851

電子式調節閥, KVS 42, 銅

入口連接類型: 軟焊 ODF, 出口連接類型: 軟焊 ODF, 最大工作壓力 [bar]: 34, 入口尺寸 [in]: 1 3/8 in, 出口尺寸 [in]: 1 3/8 in

034G2852

電子式調節閥, KVS 42, 銅

入口連接類型: 軟焊 ODF, 出口連接類型: 軟焊 ODF, 最大工作壓力 [bar]: 34, 入口尺寸 [in]: 1 5/8 in, 出口尺寸 [in]: 1 5/8 in

034G4251

電子式調節閥, KVS 15, 銅

入口連接類型: 軟焊 ODF, 出口連接類型: 軟焊 ODF, 最大工作壓力 [bar]: 45.5, 入口尺寸 [in]: 1/2 in, 出口尺寸 [in]: 1/2 in

034G4252

電子式調節閥, KVS 15, 銅

入口連接類型: 軟焊 ODF, 出口連接類型: 軟焊 ODF, 最大工作壓力 [bar]: 45.5, 入口尺寸 [in]: 5/8 in, 出口尺寸 [in]: 5/8 in

檢視: