顯示更多
ICMTS

顯示 5 產品

027H1084

電動操作閥, ICMTS 20 A33, 鋼材

出口接口尺寸 [mm]: 25, 入口接口尺寸 [mm]: 25, 入口連接類型: 對接焊, 出口連接類型: 對接焊, Kv 值: 0.2, 最大工作壓力 [bar]: 140

027H1085

電動操作閥, ICMTS 20A, 鋼材

出口接口尺寸 [mm]: 25, 入口接口尺寸 [mm]: 25, 入口連接類型: 對接焊, 出口連接類型: 對接焊, Kv 值: 0.6, 最大工作壓力 [bar]: 140

027H1086

電動操作閥, ICMTS 20B, 鋼材

出口接口尺寸 [mm]: 25, 入口接口尺寸 [mm]: 25, 入口連接類型: 對接焊, 出口連接類型: 對接焊, Kv 值: 2.4, 最大工作壓力 [bar]: 140

027H1087

電動操作閥, ICMTS 20C, 鋼材

出口接口尺寸 [mm]: 25, 入口接口尺寸 [mm]: 25, 入口連接類型: 對接焊, 出口連接類型: 對接焊, Kv 值: 4.6, 最大工作壓力 [bar]: 140

027H1093

電動操作閥, ICMTS 20B66, 鋼材

出口接口尺寸 [mm]: 25, 入口接口尺寸 [mm]: 25, 入口連接類型: 對接焊, 出口連接類型: 對接焊, Kv 值: 1.6, 最大工作壓力 [bar]: 140

檢視: