顯示 4 產品

148B5861

多功能閥體, SVL-140B 50, 最大工作壓力 [bar]: 140

零件方案名稱: ICMTS, 入口連接類型: 對接焊, 出口連接類型: 對接焊, 入口接口尺寸 [mm]: 50, 出口接口尺寸 [mm]: 50

148B5862

多功能閥體, SVL-140B 50, 最大工作壓力 [bar]: 140

零件方案名稱: ICMTS, 入口連接類型: 對接焊, 出口連接類型: 對接焊, 入口接口尺寸 [mm]: 50, 出口接口尺寸 [mm]: 50

148B5971

多功能閥體, SVL-140B 80, 最大工作壓力 [bar]: 140

零件方案名稱: ICMTS, 入口連接類型: 對接焊, 出口連接類型: 對接焊, 入口接口尺寸 [mm]: 80, 出口接口尺寸 [mm]: 80

148B5972

多功能閥體, SVL-140B 80, 最大工作壓力 [bar]: 140

零件方案名稱: ICMTS, 入口連接類型: 對接焊, 出口連接類型: 對接焊, 入口接口尺寸 [mm]: 80, 出口接口尺寸 [mm]: 80