顯示更多
ICV

顯示 66 產品

027H1129

多功能閥體, ICV 20, 軟焊, 16 mm

連接類型: 軟焊, 連接尺寸 [mm]: 16, 用於產品: ICM 20

027H1132

多功能閥體, ICV 20, 軟焊, 16 mm

連接類型: 軟焊, 連接尺寸 [mm]: 16, 用於產品: ICM 20

027H1145

多功能閥體, ICV 20, 對接焊, 20 mm

連接類型: 對接焊, 連接尺寸 [mm]: 20, 用於產品: ICM 20

027H1148

多功能閥體, ICV 20, 對接焊, 20 mm

連接類型: 對接焊, 連接尺寸 [mm]: 20, 用於產品: ICM 20

027H1151

多功能閥體, ICV 20, 套焊, 20 mm

連接類型: 套焊, 連接尺寸 [mm]: 20, 用於產品: ICM 20

027H1154

多功能閥體, ICV 20, 軟焊, 22 mm

連接類型: 軟焊, 連接尺寸 [mm]: 22, 用於產品: ICM 20

027H1157

多功能閥體, ICV 20, NPT, 20 mm

連接類型: NPT, 連接尺寸 [mm]: 20, 用於產品: ICM 20

027H1160

多功能閥體, ICV 20, 軟焊, 22 mm

連接類型: 軟焊, 連接尺寸 [mm]: 22, 用於產品: ICM 20

027H1163

多功能閥體, ICV 20, 對接焊, 25 mm

連接類型: 對接焊, 連接尺寸 [mm]: 25, 用於產品: ICM 20

027H1166

多功能閥體, ICV 20, 對接焊, 25 mm

連接類型: 對接焊, 連接尺寸 [mm]: 25, 用於產品: ICM 20

檢視: