高壓電子式膨脹閥, ICMTS 50A

027H3510

Kv 值: 9, 最大工作壓力 [bar]: 140

產品詳情

總重 3.35 Kilogram
淨重 2.7 Kilogram
Volume 8.96 Liter
EAN 5715162605479

 

Allowable temp. TS [°C] [max] 150 °C
Allowable temp. TS [°C] [min] -60 °C
Allowable temp. TS [°F] [max] 302 °F
Allowable temp. TS [°F] [min] -76 °F
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 10.404 gal/min
Kv 值 9 m³/h
MWP 2030 psig
Operation temp. [°C] [max] 50 °C
Operation temp. [°C] [min] -40 °C
Operation temp. [°F] [max] 122 °F
Operation temp. [°F] [min] -40 °F
UL evaluated Yes
UL 認證名稱 冷媒閥 53R0
冷媒 R744
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 ICM / ICS / ICLX 備用零件
型號 ICMTS 50A
應用領域 跨臨界 CO2 系統
手動操作選項 透過 ICAD 設定
透過多功能工具
接頭標準 EN 10220
方向
最大工作壓力 [bar] 140 bar
最大開啟壓差 (MaxOPD) [psig] 1305 psig
最大開啟壓差 MaxOPD [bar] 90 bar
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流體 1
產品名稱 Function module
產品群組 Expansion valves
產品說明 高壓電子式膨脹閥
產品配件 ICAD 配件
ICM / ICS / ICLX 配件
目錄 I
相容之丹佛斯控制器 EKC 326A
認証 CE 認証
UL
CRN
連接材質 鋼材
部件 SVL - 140B
開啟/關閉時間 [s] 8 s
閥件操作 直向
閥體材質 鋼材
零件方案名稱 ICMTS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality