嚮導閥操作伺服閥, ICS3E 25-5, 20 mm, 對接焊

027H1060

入口連接類型: 對接焊, 接頭標準: EN 10220, 入口接口尺寸 [mm]: 20, Kv 值: 1.7

產品詳情

總重 3.993 Kilogram
淨重 3.992 Kilogram
Volume 7.239 Liter
EAN 5702428286091

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 2 gal/min
Kv 值 1.7 m³/h
MWP 943 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
上蓋 3 功能模組
入口接口尺寸 [in] 3/4 in
入口接口尺寸 [mm] 20 mm
入口連接類型 對接焊
冷媒 R1270
R170
R290
R600
R600a
RE170
出口接口尺寸 [in] 3/4 in
出口接口尺寸 [mm] 20 mm
出口連接類型 對接焊
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
型號 ICS3E 25-5
接頭標準 EN 10220
方向 直通方向
最大工作壓力 [bar] 65 bar
流體 1
溫度範圍 [°C] [最大值] 120 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 248 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 嚮導閥操作伺服閥
產品群組 Press. and temp. regul. valves
產品說明 伺服操作閥
目錄 Art. 3, par. 3
認証 CE 認証
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
閥件版本 特殊版本, ATEX

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality