Change over Valves

顯示 9 產品

148F3005

變換閥, DSV 1, 熔接分支

入口連接類型: 熔接分支, 出口連接類型: G, 入口接口尺寸 [mm]: 25, 入口接口尺寸 [in]: 1 in, 出口接口尺寸 [in]: 3/4

148F3006

變換閥, DSV 2, 熔接凸緣/法蘭(flange)

入口連接類型: 熔接凸緣/法蘭(flange), 出口連接類型: G, 入口接口尺寸 [mm]: 20, 入口接口尺寸 [in]: 3/4 in, 出口接口尺寸 [in]: 3/4

148F3007

變換閥, DSV 2, 熔接凸緣/法蘭(flange)

入口連接類型: 熔接凸緣/法蘭(flange), 出口連接類型: G, 入口接口尺寸 [mm]: 25, 入口接口尺寸 [in]: 1 in, 出口接口尺寸 [in]: 3/4

148F3008

變換閥, DSV 2, 熔接凸緣/法蘭(flange)

入口連接類型: 熔接凸緣/法蘭(flange), 出口連接類型: G, 入口接口尺寸 [mm]: 32, 入口接口尺寸 [in]: 1 1/4 in, 出口接口尺寸 [in]: 3/4

148F3009

變換閥, DSV 2, 熔接凸緣/法蘭(flange)

入口連接類型: 熔接凸緣/法蘭(flange), 出口連接類型: G, 入口接口尺寸 [mm]: 25, 入口接口尺寸 [in]: 1 in, 出口接口尺寸 [in]: 1

148F3010

變換閥, DSV 2, 熔接凸緣/法蘭(flange)

入口連接類型: 熔接凸緣/法蘭(flange), 出口連接類型: G, 入口接口尺寸 [mm]: 32, 入口接口尺寸 [in]: 1 1/4 in, 出口接口尺寸 [in]: 1

148F3011

變換閥, DSV 2, 熔接凸緣/法蘭(flange)

入口連接類型: 熔接凸緣/法蘭(flange), 出口連接類型: G, 入口接口尺寸 [mm]: 32, 入口接口尺寸 [in]: 1 1/4 in, 出口接口尺寸 [in]: 1 1/4

148F3054

變換閥, DSV 10

出口連接類型: G, 出口接口尺寸 [in]: 3/4

148F3055

變換閥, DSV 10, NPT 3/4

入口連接類型: NPT 3/4, 出口連接類型: NPT 1/2, 出口接口尺寸 [in]: 1/2

檢視: