Shows 94 product(s)

006-1111

法蘭, 10 mm, 對接焊

接頭標準: EN 10220, 材料規格: 鋼材, 用於產品: FA 15

006-1112

法蘭, 15 mm, 對接焊

接頭標準: EN 10220, 材料規格: 鋼材, 用於產品: FA 15

006-1113

法蘭, 20 mm, 對接焊

接頭標準: EN 10220, 材料規格: 鋼材, 用於產品: FA 15

006-1114

法蘭, 15 mm, 對接焊

接頭標準: EN 10220, 材料規格: 鋼材, 用於產品: FA 20

006-1115

法蘭, 20 mm, 對接焊

接頭標準: EN 10220, 材料規格: 鋼材, 用於產品: FA 20

006-1116

法蘭, 25 mm, 對接焊

接頭標準: EN 10220, 材料規格: 鋼材, 用於產品: FA 20

006-1117

法蘭, 25 mm, 對接焊

接頭標準: EN 10220, 材料規格: 鋼材, 用於產品: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

006-1118

法蘭, 6 mm, 對接焊

接頭標準: EN 10220, 材料規格: 鋼材, 用於產品: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1119

法蘭, 6 mm, 對接焊

接頭標準: EN 10220, 材料規格: 鋼材, 用於產品: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1120

法蘭, 10 mm, 對接焊

接頭標準: EN 10220, 材料規格: 鋼材, 用於產品: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

View: