顯示更多
KP

顯示 39 產品

060-001066

壓力開關, KP15

左方調節範圍: -0.2 - 7.5, 右方調節範圍: 8 - 32, 左邊壓差 [bar]: 0.7 - 4, 右方回差: 4, 觸點控制功能: SPDT+SPST(NO), 重新設置, 左側: 最小可轉換

060-114866

壓力開關, KP15

左方調節範圍: -0.2 - 7.5, 右方調節範圍: 8 - 32, 左邊壓差 [bar]: 0.7 - 4, 右方回差: 4, 觸點控制功能: SPDT 黃金, 重新設置, 左側: 自動

060-115466

壓力開關, KP15

左方調節範圍: -0.2 - 7.5, 右方調節範圍: 8 - 32, 左邊壓差 [bar]: 0.7 - 4, 右方回差: 4, 觸點控制功能: SPDT+SPST(NO), 重新設置, 左側: 最小可轉換

060-115491

壓力開關, KP15

左方調節範圍: -0.2 - 7.5, 右方調節範圍: 8 - 32, 左邊壓差 [bar]: 0.7 - 4, 右方回差: 4, 觸點控制功能: SPDT+SPST(NO), 重新設置, 左側: 最小可轉換

060-120066

壓力開關, KP7BS

左方調節範圍: 8 - 32, 右方調節範圍: 8 - 32, 左邊壓差 [bar]: 4, 右方回差: 4, 觸點控制功能: 2 SPST(NC), 重新設置, 左側: 手動最高, 復歸: 手動最高

060-120566

壓力開關, KP7ABS

左方調節範圍: 8 - 32, 右方調節範圍: 8 - 32, 左邊壓差 [bar]: 4, 右方回差: 4, 觸點控制功能: 2 SPST(NC), 重新設置, 左側: 手動最高, 復歸: 手動最高

060-122066

壓力開關, KP15

左方調節範圍: -0.9 - 7, 右方調節範圍: 8 - 32, 左邊壓差 [bar]: 0.7, 右方回差: 4, 觸點控制功能: SPDT+SPST(NO), 重新設置, 左側: 最小可轉換

060-124166

壓力開關, KP15

左方調節範圍: -0.2 - 7.5, 右方調節範圍: 8 - 32, 左邊壓差 [bar]: 0.7 - 4, 右方回差: 4, 觸點控制功能: SPDT, 重新設置, 左側: 自動

060-124191

壓力開關, KP15

左方調節範圍: -0.2 - 7.5, 右方調節範圍: 8 - 32, 左邊壓差 [bar]: 0.7 - 4, 右方回差: 4, 觸點控制功能: SPDT, 重新設置, 左側: 自動

060-124366

壓力開關, KP15

左方調節範圍: -0.2 - 7.5, 右方調節範圍: 8 - 32, 左邊壓差 [bar]: 0.7 - 4, 右方回差: 4, 觸點控制功能: SPDT, 重新設置, 左側: 自動

檢視: