乾燥過濾器,閥芯, DCR

023U4380

型號: DC, 附墊圈: 是

產品詳情

總重 0.8 Kilogram
淨重 0.6 Kilogram
Volume 1.55 Liter
EAN 5702428004886

 

Activated alumina [%] 20 %
Contain batteries No
Core type Solid core
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Molecular sieve [%] 80 %
REACH Candidate List substances No
乾燥能力[水滴]24°C R1234ze: 1386
R134a: 1296
R404A: 1350
R407C: 1259
R410A: 1174
R452A: 1339
R507: 1414
乾燥能力[水滴]52°C R1234ze: 1246
R134a: 1187
R404A: 1279
R407C: 1160
R410A: 1044
R452A: 1248
R507: 1272
冷媒 R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
包裝數量 3 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
含零件 1 x Gasket (023U0743)
2 x 毛氈墊圈 (633L5312)
品牌 ELIMINATOR
固體濾芯表面積 [cm2] 612 cm²
固體濾芯表面積 [in2] 95 in²
固體濾芯體積 [cm3] 727 cm³
固體濾芯體積 [in3] 44 in³
型號 DC
潤滑油相容性 無油應用
濾芯尺寸 48 cu.in.
無油冷媒 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
產品名稱 乾燥過濾器,閥芯
產品群組 Filter driers
酸容量 [g] 9.09 g
酸容量 [oz] 0.321 oz
附墊圈
零件方案名稱 DCR
類型名稱 48-DC

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality