乾燥過濾器,閥芯, DCR, 48-DA

023U5381

型號: DA, 附墊圈: 是

產品詳情

總重 0.87 Kilogram
淨重 0.823 Kilogram
EAN 5702428004930

 

Activated alumina [%] 70 %
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Out of scope
Filter application Compressor Burnout
Molecular sieve [%] 30 %
REACH Candidate List substances No
冷媒 R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
包裝數量 8 pc
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
含零件 1 x Gasket (023U0743)
2 x 毛氈墊圈 (633L5312)
品牌 ELIMINATOR
固體濾芯表面積 [cm2] 612 cm²
固體濾芯表面積 [in2] 95 in²
固體濾芯體積 [cm3] 727 cm³
固體濾芯體積 [in3] 44 in³
型號 DA
潤滑油相容性 無油應用
濾芯尺寸 48 cu.in.
無油冷媒 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
產品名稱 乾燥過濾器,閥芯
產品群組 Filter driers
酸容量 [g] 24.85 g
酸容量 [oz] 0.877 oz
附墊圈
零件方案名稱 DCR
類型名稱 48-DA

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality