Activated alumina [%] |
20 % |
Contain batteries |
No |
Core type |
Solid core |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
Molecular sieve [%] |
80 % |
REACH 候选清单物质 |
No |
UL evaluated |
Yes |
UL 认证制冷剂 |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
UL认证文件名称 |
SA6398 |
乾燥能力[水滴]24°C |
R134a: 141 R290: -- R32: 119 R404A: 147 R407C: 137 R410A: 128 R507: 154 |
乾燥能力[水滴]52°C |
R134a: 129 R290: -- R32: 110 R404A: 140 R407C: 127 R410A: 114 R507: 139 |
产品名称 |
全封闭双向流干燥过滤器 |
产品描述 |
双向流型干燥过滤器 |
产品系列 |
Filter driers |
产品配件 |
通用配件 |
入口 1 接口尺寸 [in] |
1/4 in |
入口連接類型 |
喇叭口 |
出口 1 接口尺寸 [in] |
1/4 in |
出口接口尺寸 [mm] |
6 mm |
出口連接類型 |
喇叭口 |
制冷剂(s) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
包裝方式 |
多個包裝(M-PACK) |
可維修 |
No |
固體濾芯表面積 [cm2] |
88 cm² |
固體濾芯表面積 [in2] |
13.6 in² |
固體濾芯體積 [cm3] |
44 cm³ |
固體濾芯體積 [in3] |
2.68 in³ |
型号 |
ELIMINATOR |
型号 |
DCB |
外殼容積 [foz US] |
6.27 Fluid Ounce US |
外殼容積 [l] |
0.18 L |
工況 (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0.07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
工況 (ARI 710-2009)[英制] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
托架 |
No |
无油制冷剂 |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
最大工作壓力 [bar] |
46 bar |
最高工作压力 [psig] |
667 psig |
每包数量 |
24 pc |
活性氧化鋁 / 分子篩 [%] |
20% / 80% |
流向指示仪 |
Label printed 2-way arrow |
流量容量 TR |
R134a: 1.5 R290: -- R32: 2.2 R404A: 1.0 R407C: 1.5 R410A: 1.5 R507: 1.0 |
流體 |
2 |
润滑剂兼容性 |
无油应用 |
淨容積 [foz US] |
4.32 Fluid Ounce US |
淨容積 [l] |
0.128 L |
温度范围 [°F] [最大] |
160 °F |
温度范围 [°F] [最小] |
-40 °F |
溫度範圍 [°C] [最大值] |
70 °C |
溫度範圍 [°C] [最小值] |
-40 °C |
濾芯 |
固態閥芯 |
濾芯尺寸 |
08 cu.in. |
目錄 |
Art. 3, par. 3 |
製冷能力 kW |
R134a: 5.1 R290: -- R32: 7.8 R404A: 3.6 R407C: 5.3 R410A: 5.3 R507: 3.5 |
認証 |
CMIM EAC PED UA UL |
进口接口尺寸 [毫米] |
6 mm |
連接材質 |
鋼材 |
酸容量 [g] |
0.99 g |
酸容量 [oz] |
0.035 oz |
閥體材質 |
鋼材 |
類型名稱 |
DCB 082 |