Micro Plate heat exchanger, MPHE C262L-CZD, Number of plates: 266

111B8936

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

產品詳情

總重 223.82 Kilogram
淨重 223.668 Kilogram
Volume 375.584 Liter
EAN 5715162942567

 

Application 冰水機
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
H1 接口尺寸 H3"1/8
H1 接口類型 #N/A
H2 接口尺寸 H3"1/8
H2 接口類型 #N/A
H3 接口尺寸 Null
H3 接口類型 Null
H4 接口尺寸 Null
H4 接口類型 Null
H5 接口類型 Null
H6 接口尺寸 Null
H6 接口類型 Null
In scope of WEEE No
Plate material no. AISI 316L
Q1 接口尺寸範圍 Null
Q1 接口類型 Null
Q2 接口尺寸範圍 Null
Q2 接口類型 Null
Q3 接口器類型 軟焊接口
Q3 接口尺寸範圍 H1"5/8
Q4 接口尺寸範圍 H2"5/8
Q4 接口類型 軟焊接口
Q5 接口尺寸範圍 H1"5/8
Q5 接口類型 軟焊接口
Q6 接口尺寸範圍 H2"5/8
Q6 接口類型 軟焊接口
REACH Candidate List substances No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
冷媒 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
功能 冷凝器
功能備註 Null
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
型號 262
型號 MPHE C262L-CZD
接口 H5 尺寸 Null
最大工作壓力 (MWP)[psi] 711 psi
最大工作壓力 [bar] 49 bar
板圖案 ZD
板片數量 266
產品名稱 Micro Plate heat exchanger
產品群組 Heat exchangers
目錄 IV
硬焊材質 銅硬焊
設備
螺椿
設計溫度範圍 [°C] [最大值] 200 °C
設計溫度範圍 [°C] [最小值] -196 °C
設計溫度範圍 [°F] [最大值] 320 °F
設計溫度範圍 [°F] [最小值] -390 °F
認証 EAC
PED
UA
類型名稱 C262L-CZD

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality